Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS10-2000

181H1495

Length [mm]: 2000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S67 IS10 L2000 DP MW
ModelS67-IS10-2000
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN250
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom35.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu35.5 Kilogram