MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-1000
181H1414
Length [mm]: 1000
181H1414
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S64 IG10-16 L1000 DP MW |
| Model | S64-IG10/16-1000 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 30.7 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 30.7 Kilogram |