Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-2000

181H1296

Length [mm]: 2000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS6 L2000 DP MW
ModelS62-IS06-2000
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom31.2 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu31.2 Kilogram