Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS25-1500

181H1291

Length [mm]: 1500

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S62-63 IS25 L1500 FEA DP MW
ModelS62-IS25-1500
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom29.7 Kilogram
Hmotnosť bez obalu29.7 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1876.055 Liter