PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IS25-1000
181H1228
Length [mm]: 1000
181H1228
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S55SE IS25 L1000 FEA DP PUR |
| Model | S55SE-IS25-1000 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 21.3 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 21.3 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.968 Cubic meter |