MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-1000
181H1065
Length [mm]: 1000
181H1065
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S47 IS25 FEA L1000 DP MW |
| Model | S47-IS25-1000 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 23 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 23 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1066.152 Liter |