PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IG16-400
181H0985
Length [mm]: 400
181H0985
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 400.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG16 FEA L400 DP PUR |
| Model | S45SE-IG16-400 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 14.6 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 14.6 Kilogram |