PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS10-2000
181H0914
Length [mm]: 2000
181H0914
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 2000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S43 IS10 L2000 FEA DP PUR |
| Model | S43-IS10-2000 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 29.1 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 29.1 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2061.874 Liter |