MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1000
181H0886
Length [mm]: 1000
181H0886
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S43 IS6 L1000 DP MW |
| Model | S43-IS06-1000 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 22.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 22.5 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1277.637 Liter |