Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-1000

181H0885

Length [mm]: 1000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSS43ISPN25,L1000div.b.,min.w
ModelS43-IS25-1000
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom29.6 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu29.6 Kilogram