PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS16-1500
181H0866
Length [mm]: 1500
181H0866
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S81 IS16 L1500 DP PUR |
| Model | S81-IS16-1500 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 33.85 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 33.85 Kilogram |