Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-2000

181H0830

Length [mm]: 2000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L2000 DP MW
ModelS41/S42-IS25-2000
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom26 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu26 Kilogram