Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1500

181H0828

Length [mm]: 1500

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1500 DP MW
ModelS41/S42-IS25-1500
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom26 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu26 Kilogram