MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16/25-600
181H0821
Length [mm]: 600
181H0821
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L600 DP MW |
| Model | S41/S42-IS10/16/25-600 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 26 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 26 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 654.48 Liter |