Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1300

181H0782

Length [mm]: 1300

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSS41-42ISPN6,L1300div.b.,min.w
ModelS41/S42-IS06-1300
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom26 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu26 Kilogram