PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-600
181H0683
Length [mm]: 600
181H0683
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S36 IS10-16 L600 FEA DP PUR |
| Model | S36-IS10/16-600 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 15 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 15 Kilogram |