PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IG10-500
181H0681
Length [mm]: 500
181H0681
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S36 IG10 L500 FEA DP PUR |
| Model | S36-IG10-500 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 13.2 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 13.2 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 455.208 Liter |