Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1500

181H0677

Length [mm]: 1500

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S36 IS10-16 L1500 FEA DP MW
ModelS36-IS10/16-1500
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom23.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu23.4 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1266.115 Liter