MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-750
181H0606
Length [mm]: 750
181H0606
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 750.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS31aIG,L750F.clos.,min.w |
| Model | S31A-IG10/16/25-750 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN65 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 15.5 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 15.5 Kilogram |