Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1000

181H0532

Length [mm]: 1000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21A-S22 IS25 L1000 FEA DP MW
ModelS21/S22-IS25-1000
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom21 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu21 Kilogram