Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1300

181H0475

Length [mm]: 1300

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS10-16 L1300 FEA DP MW
ModelS21/S22-IS10/16-1300
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom16.4 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu16.4 Kilogram