MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-ST16-500
181H0377
Length [mm]: 500
181H0377
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S20a ST L500 FC MW |
| Model | S20A-ST16-500 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN50 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 16.4 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 16.4 Kilogram |