PU Insulation jacket, PU-FOAM, S14A-IG16-500
181H0236
Length [mm]: 500
181H0236
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S14 IG16 L500 FEA FC PUR |
| Model | S14A-IG16-500 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN50 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 10.7 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 10.7 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.331 Cubic meter |