PU Insulation jacket, PU-FOAM, S9A-IG10/16/25-750
181H0166
Length [mm]: 750
181H0166
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 750.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S9A IG L750 FC PUR |
| Model | S9A-IG10/16/25-750 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN65 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 7.8 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 7.8 Kilogram |