PU Insulation jacket, PU-FOAM, S8A-IS16-750
181H0135
Length [mm]: 750
181H0135
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 750.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IS16 L750 FC PUR |
| Model | S8A-IS16-750 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN32 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 9.8 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 9.8 Kilogram |