MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IT10-250
181H0024
Length [mm]: 250
181H0024
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 250.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S4a IT L250 FC MW |
| Model | S4A-IT10-250 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN32 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.2 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 4.2 Kilogram |