PU Insulation jacket, PU-FOAM, D1-IT16-100
181H0004
Length [mm]: 100
181H0004
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 100.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S1 IT10 L100 FC PUR |
| Model | D1-IT16-100 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN25 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.1 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 2.1 Kilogram |