Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-100-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-100

181H0002

Length [mm]: 100

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]100.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S1 IT10 L100 FC MW
ModelD1-IT16-100
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN25
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.1 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu2.1 Kilogram