Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 25-10-S
148X0616
Typ prípoja: Tupý zvar, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Vrchný kryt: 3 funkčné moduly
148X0616
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatočný text štítku USA | s elektrickým uzatváraním |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICS 25-10-S, 1-1/4" BW, 0 - 102 PSIG |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Servoventil riadený pilotným ventilom |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Regulátor vstupného tlaku |
| Použité pre produkt | Duálny regulátor tlaku |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | 0.0 psig |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | ICS 25-10-S |
| Veľkosť portu (nominálna) [palce] | 3/8 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 1/4 in |
| Vrchný kryt | 3 funkčné moduly |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 6.34 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.007 Kilogram |
| Objem | 4.617 Cubic decimeter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428878753 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |