Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 25-20-STD
148X0607
Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Vrchný kryt: 1 funkčný modul
148X0607
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICS 25-20-STD (3/4" Port) W/ 1" SW conn |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Servoventil riadený pilotným ventilom |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Regulátor vstupného tlaku |
| Použité pre produkt | Regulátor vstupného tlaku |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | ASME B 16.11 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 754.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | 363.0 psig |
| Typ prípoja | Hrdlový zváraný spoj |
| Typ výrobku | ICS 25-20-STD |
| Veľkosť portu (nominálna) [palce] | 3/4 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 in |
| Vrchný kryt | 1 funkčný modul |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 6.306 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.996 Kilogram |
| Objem | 22.493 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424223502 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |