Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

Funkčný modul, SVA-140B 80, Max. Pracovný tlak [bar]: 140, Uzáver

148B6928

Max. Pracovný tlak [bar]: 140

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely SVL Flexline
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
HrdloStandard
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSVA-140B Top complete 80
Max. Pracovný tlak [bar]140.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2030 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíSVA-140B
Názov výrobkuFunkčný modul
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USACECRN
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktSVL-140B 80
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzatváracie a regulačné ventily
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ výrobkuSVA-140B 80
Typové označenieVrchný úplný
Zahrnuté súčasti1 tesnenie
ZariadenieUzáver
ZnačkaSVL Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.55 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.95 Kilogram
Objem32.233 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162692660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm