148B6375
148B6375
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely SVL Flexline |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kategória | II |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SVL-65BT 100 A STR Valve Housing |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 943 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | SVL-HT 65B |
| Názov výrobku | Teleso multifunkčného ventilu |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CECRNEACUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Kryt ventilu |
| Použité pre produkt | SVA-65BT 100 |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo SVL Flexline |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunkčné ventily |
| Schválenie UL | Yes |
| Skupina kvapaliny | 12 |
| Smer | Prechodový |
| Smer prietoku | Obojsmerný prietok |
| Štandardný prípoj | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 200 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Tupý zvar |
| Typ výrobku | SVL-65BT 100 |
| Typ vývodného pripojenia | Tupý zvar |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 100.00 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 4 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [mm] | 100.0 mm |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 4 in |
| Značka | SVL Flexline |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 15.85 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 14.3 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140214 |