Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Záruka a servis

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]105 mm
Hĺbka s krytom [mm]150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Materiál krytuBiely lakovaný V stene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieNerezová oceľ
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed stainless steel
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Šírka bez krytu [mm]545 mm
Šírka skrytom [mm]545 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuZáruka a servis
Variant krytuExtra
Výkon TPV [kW] [Max]43 kW
Výkon TPV [kW] [Min]37 kW
Výška bez krytu [mm]575 mm
Výška skrytom [mm]575 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.525 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.325 Kilogram
Objem82.11 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm