Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Záruka a servis

145G0195

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuZáruka a servis

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.025 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.825 Kilogram
Objem82.11 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428525091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm