Záruka a servis
145G0193
EvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
145G0193
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Záruka a servis |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 9.925 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.725 Kilogram |
| Objem | 82.11 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |