Záruka a servis
145F3905
VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
145F3905
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55 |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Názov regulátora TÚV | PTC2+P |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Popis | VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55 |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Záruka a servis |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 31 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 30 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653903 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |