Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Záruka a servis

145F3904

VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVPTC2+P
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
PopisVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuZáruka a servis

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom31 Kilogram
Hmotnosť bez obalu30 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424653897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm