Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, s kompletnou izoláciou, Typ 1, Názov regulátora TÚV: PTC2+P

145B5064

Typ výrobku: Akva Lux II S, s kompletnou izoláciou, Typ 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Hĺbka bez krytu [mm]190 mm
Hĺbka obalu [mm]345 mm
Hĺbka s krytom [mm]210 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/AVE fuldisol
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Názov regulátora TÚVPTC2+P
Názov regulátora vykurovaniaECL 110/VS2/AMV150
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisAkva Lux II S H26 PTC2/AVE
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]480 mm
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ HEX pre TPVXB06H-1 26
Typ prípoja CZTG vonk. závit
Typ prípoja TÚVG vonk. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaBottom
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuAkva Lux II S, s kompletnou izoláciou
Výkon TPV [kW] [Max]41 kW
Výkon TPV [kW] [Min]22 kW
Výška bez krytu [mm]463 mm
Výška obalu [mm]210 mm
Výška skrytom [mm]463 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanieAISI 316

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom22 Kilogram
Hmotnosť bez obalu20 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162511367