Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Typ 3, Názov regulátora TÚV: PTC2+P

145B5060

Typ výrobku: Akva Les II S, Typ 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]190 mm
Hĺbka obalu [mm]345 mm
Hĺbka s krytom [mm]210 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Názov regulátora TÚVPTC2+P
Názov regulátora vykurovaniaECL 310/VS2/AMV150
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisAkva Les II S XB06H+60 PTC2
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]480 mm
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB06H+-1 60
Typ prípoja CZTG vonk. závit
Typ prípoja TÚVG vonk. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaBottom
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuAkva Les II S
Výkon TPV [kW] [Max]41 kW
Výkon TPV [kW] [Min]22 kW
Výška bez krytu [mm]463 mm
Výška obalu [mm]210 mm
Výška skrytom [mm]463 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanieAISI 316

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom22 Kilogram
Hmotnosť bez obalu20 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162511350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm