Danfoss logo
Akva Lux II S, fully insulated

Akva Lux II S, s kompletnou izoláciou, Typ 2, Názov regulátora vykurovania: TC200, Názov regulátora TÚV: PTC2

145B5005

Typ výrobku: Akva Lux II S, s kompletnou izoláciou, Typ 2, 10 bar, 95 °C, Termostat TC200, PTC2

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja1/2"
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Hĺbka bez krytu [mm]285 mm
Hĺbka obalu [mm]600 mm
Hĺbka s krytom [mm]300 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Izolačný materiálEPP kryt
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Materiál krytuBiela lakovaná oceľ
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat TC200
Názov regulátora TÚVPTC2
Názov regulátora vykurovaniaTC200
Obsah batérieNo
Okruh podlah. vykur. – typ čerpadlaGrundfos UPM3 15-70 Auto
Okruh podlah. vykur. – značka čerpadlaGrundfos
Počet domácností [min.]1
PopisAkva Lux II S typ 2 (XB06H-1-40) s krytom
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]535 mm
Šírka obalu [mm]800 mm
Šírka skrytom [mm]540 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer pripojeniaDolné + možné pre horné prípoje
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ HEX pre TPVXB06H-1 40
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuAkva Lux II S, s kompletnou izoláciou
Variant krytuExtra
Výkon TPV [kW] [Max]41 kW
Výkon TPV [kW] [Min]32 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]10 kW
Výška bez krytu [mm]618 mm
Výška obalu [mm]340 mm
Výška skrytom [mm]618 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanieAISI 316

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom22 Kilogram
Hmotnosť bez obalu20 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162511251