Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Záruka a servis

145B4064

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVPTC2+P
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
PopisAkva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceType M
Typ výrobkuZáruka a servis

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom22 Kilogram
Hmotnosť bez obalu20 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428524865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm