Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Záruka a servis

145B4061

Akva Lux II TDP RENO

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja1/2"
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Hĺbka obalu [mm]600 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Izolačný materiálBez
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Materiál krytuBiela lakovaná oceľ
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVPTC2
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet domácností [min.]1
PopisAkva Lux II TDP RENO
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Šírka obalu [mm]800 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer pripojeniaDolné + možné pre horné prípoje
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaRozdielový tlak + zónový ventil
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuZáruka a servis
Variant krytuExtra
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]10 kW
Výška obalu [mm]340 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom22 Kilogram
Hmotnosť bez obalu20 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424653811