Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Záruka a servis

145B3034

Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Cirkulácia TÚVExtra
Ďalšia informáciaPriame vykur. s regulátorom rozdiel. tlakuHavarijná funkciaTermostatický zmiešavací okruh
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZTG3/4"
Dimenzia prípoja TÚVG3/4"
Dimenzia prípoja vykurovaniaG3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka obalu [mm]150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostatický ventil
Názov regulátora TÚVPM
Obsah batérieNo
Okruh podlah. vykur. – typ čerpadlaWilo Yonos Para 15/6
Špecifické vybavenie
Hodnota
Okruh podlah. vykur. – značka čerpadlaWilo
PopisAkva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuAVPL
Šírka obalu [mm]580 mm
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB37
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietok
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické + rozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuZáruka a servis
Výkon TPV [kW]58 kW
Výška obalu [mm]620 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom23 Kilogram
Hmotnosť bez obalu22.5 Kilogram
Objem75 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424653781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm