Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, Dolné, Typ 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVExtra
Ďalšia informáciaPriame vykur. s regulátorom rozdiel. tlakuHavarijná funkciaTermostatický zmiešavací okruh
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]150 mm
Hĺbka s krytom [mm]200 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVPM
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisAkva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]600 mm
Šírka skrytom [mm]740 mm
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB37
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietok
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuAkva Vita II
V rozsahu WEEENo
Výkon TPV [kW]58 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom20 Kilogram
Hmotnosť bez obalu19.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem75 Liter
EAN/UPC5702424653743