Danfoss logo
145b1941 and 145B1944

Záruka a servis

145B1944

Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min pre podlah. vykur., s cirkuláciou TPV

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Cirkulácia TÚVBez
Ďalšia informáciaCirkulácia TPVHavarijná funkciaPohonpre zónový ventil
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]150 mm
Hĺbka obalu [mm]600 mm
Hĺbka s krytom [mm]153 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Izolačný materiálBez
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC Cirk
Materiál krytuBiely lakovaný V stene
Materiál mont. HEX pre vykur.EPDM
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVGasketed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Názov regulátora vykurovaniaFTC
Obsah batérieNo
Okruh podlah. vykur. – typ čerpadlaWilo Yonos Para 15/6
Okruh podlah. vykur. – značka čerpadlaWilo
Počet domácností [max.]2
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet domácností [min.]1
PopisDanfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min pre podlah. vykur., s cirkuláciou TPV
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Šírka obalu [mm]800 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaYONOS PARA RS 15/6
Typ HEX pre TPVU141RH
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ re-cirkulačného čerpadla pre TPVYONOS PARA Z15/7 RK
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické + rozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuZáruka a servis
Variant krytuExtra
Výkon TPV [kW] [Max]55 kW
Výkon TPV [kW] [Min]37 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]10 kW
Výška obalu [mm]160 mm
Značka čerpadla vykurovaniaWilo
Značka re-cirkulačného čerpadla pre TPVWilo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom24 Kilogram
Hmotnosť bez obalu22.8 Kilogram
Objem77.346 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428524780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm