Záruka a servis
145B1305
EvoFlat MSSR A2StS TPC-M o/front
145B1305
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Material Description | EvoFlat MSSR A2StS TPC-M o/front |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | EvoFlat MSSR A2StS TPC-M o/front |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ veľkosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | Záruka a servis |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 15.9 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 14.7 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653347 |