Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

Záruka a servis

145B1302

EvoFlat MSSR A2 TPC-M o/front

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Cirkulácia TÚVBez
Ďalšia informáciaTPVPredný EPP kryt s izoláciouZónový ventil
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]150 mm
Hĺbka obalu [mm]600 mm
Hĺbka s krytom [mm]155 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Izolačný materiálEPP
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat MSSR A2 TPC-M o/front
Materiál krytuBiely lakovaný V stene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Názov výrobcuDanfoss
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat MSSR A2 TPC-M o/front
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Šírka obalu [mm]800 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB06H-1 26
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuZáruka a servis
Variant krytuExtra
Výkon TPV [kW] [Max]43 kW
Výkon TPV [kW] [Min]37 kW
Výška obalu [mm]160 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom13.7 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13 Kilogram
Objem78.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424285876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm