Danfoss logo
MSS

Záruka a servis

145B1038

EvoFlat MSS1, bez predného EPP krytu s izoláciou + TWA-Z 230V NF

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Cirkulácia TÚVBez
Ďalšia informáciaPredný EPP kryt s izoláciouTermopohon pre zónový ventil
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]150 mm
Hĺbka obalu [mm]600 mm
Hĺbka s krytom [mm]153 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Izolačný materiálEPP kryt
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat MSS FR1 TPC-M, TWA
Materiál krytuBiely lakovaný V stene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Názov regulátora vykurovaniaFTC
Obsah batérieNo
Okruh podlah. vykur. – typ čerpadlaWilo Yonos Para 15/6
Okruh podlah. vykur. – značka čerpadlaWilo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat MSS1, bez predného EPP krytu s izoláciou + TWA-Z 230V NF
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Šírka obalu [mm]800 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaYONOS PARA R 15/6
Typ HEX pre TPVXB06H-1 26
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické + rozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuZáruka a servis
Variant krytuExtra
Výkon TPV [kW] [Max]55 kW
Výkon TPV [kW] [Min]37 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]10 kW
Výška obalu [mm]160 mm
Značka čerpadla vykurovaniaWilo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.63 Kilogram
Hmotnosť bez obalu11.43 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424653170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm