Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Dolné, 45 kW, Typ 1

145B0900

EvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Heating system typeRadiator heating
Hĺbka bez krytu [mm]110 mm
Hĺbka obalu [mm]600 mm
Hĺbka s krytom [mm]153 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Izolačný materiálEPP
Material DescriptionEvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ
Materiál krytuBiely lakovaný V stene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Názov regulátora vykurovaniaTPC-M
Obsah batérieNo
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
RemarksInsulated Flatstations
Šírka bez krytu [mm]545 mm
Šírka obalu [mm]800 mm
Šírka skrytom [mm]545 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaRozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuEvoFlat FSS
Variant krytuExtra
Výkon TPV [kW] [Max]45 kW
Výkon TPV [kW] [Min]37 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]10 kW
Výška bez krytu [mm]590 mm
Výška obalu [mm]160 mm
Výška skrytom [mm]590 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom13.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.4 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424285982