Danfoss logo
Záruka a servis-product-details

Záruka a servis

145B0005

EvoFlat FSS A2 (radiátor. vykur.)

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Cirkulácia TÚVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Hĺbka bez krytu [mm]110 mm
Hĺbka obalu [mm]600 mm
Hĺbka s krytom [mm]153 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Izolačný materiálBez
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat FSS A2 TPC-M 18L/min
Materiál krytuBiely lakovaný V stene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Názov regulátora vykurovaniaTPC-M
Obsah batérieNo
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat FSS A2 (radiátor. vykur.)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
RemarksInsulated Flatstations
Šírka bez krytu [mm]545 mm
Šírka obalu [mm]800 mm
Šírka skrytom [mm]545 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Typ HEX pre TPVXB06H-1 40
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaRozdielový tlak + zónový ventil
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuZáruka a servis
Variant krytuExtra
Výkon TPV [kW] [Max]55 kW
Výkon TPV [kW] [Min]37 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]10 kW
Výška bez krytu [mm]590 mm
Výška obalu [mm]160 mm
Výška skrytom [mm]590 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanieAISI 316

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.93 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13.73 Kilogram
Objem83.79 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428524438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm